Skip to main content
Logo print

CEOWNIK EDF2/3000 GS

CBACY Legrand

CEOWNIK EDF2/3000 GS

REF. CM561020 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075610209
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Długość 2970 mm
Szerokość 48 mm
Wysokość 26 mm
Szerokość szczeliny 25 mm
Grubość materiału 2 mm
Kształt profilu Profil U
Model Profil pojedynczy
Rodzaj perforacji 3 strony perforowane
Szerokość otworu 7.5 mm
Z zazębieniami Nie
Odłamywane Nie
Obciążenie dopuszczalne 0 kN
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C
Bezhalogenowe Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0204_CABLO_GS.pdf pdf (0.48 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00558-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)