Brak zdjęcia

Wymiary

  • 600 mm
  • 0 0
  • 0 0
  • 100-450 mm

Cechy produktu

  • Bestseller

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
PCSN 300 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 CM556630 CM556633 CM556634
PCSN 400 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 CM556600 CM556603 CM556604
PCSN 500 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 CM556610 CM556613 -
PCSN 600 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 CM556620 CM556623 -
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się