Brak zdjęcia

Cechy produktu

  • Bestseller

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
C41S 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 CM595013 CM595014
C41S 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 CM595023 CM595024
C41S 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 CM595033 CM595034
C41S 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 CM595043 CM595044
C41S 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 CM595053 CM595054
C41S 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 CM595063 CM595064
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się