Brak zdjęcia

Wymiary

  • 1500 mm
  • 0 0
  • 0 0
  • 100-300 mm

Cechy produktu

  • Bestseller

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie ogniowe
PF41D 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 CM596123
PF41D 1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 CM596133
PF41D 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 CM596143
PF41D 3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 CM596153
PF41D 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 CM596113
PF41D PF41D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM596203
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się