LACZNIKI NAROZNIK WZMOCNIONYGC
CBACY
Legrand
LACZNIKI NAROZNIK WZMOCNIONYGC
REF. CM595273
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952736
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Odpowiednie do | Profil C |
---|---|
Model | Wspornik kątowy |
Z akcesoriami do przykręcania | Nie |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ