Brak zdjęcia

Wymiary

  • 0 0
  • 0 0
  • 0 0
  • 50-600 mm

Cechy produktu

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
EQ 135° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595233 CM595234
EQ 2T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595243 CM595244
EQ 3T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595253 CM595254
EQ 4T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595263 CM595264
EQ MP41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595223 CM595224
EQ R4T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM595273 CM595274
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się