Brak zdjęcia

Wymiary

  • 0 0
  • 0 0
  • 0 0
  • 50-600 mm

Cechy produktu

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
CLMP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 CM559023 CM559024
CLMP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 CM559013 CM559014
CLMP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 CM559073 -
CLMP 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 CM559113 -
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się