Skip to main content
Logo print

WSPORNIK CSN 150 I304L

CBASS Legrand

WSPORNIK CSN 150 I304L

REF. CM556118 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075561181
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
118,40 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Długość 228 mm
Szerokość 32 mm
Wysokość 170 mm
Do kablowego systemu nośnego o szerokości 100-150 mm
Model Wysięgnik ścienny
Zakres kątów 90-90 °
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 1100 N
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Tak
Materiał Stal nierdzewna
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Inne
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C
Bezhalogenowe Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0099_CABLO.pdf pdf (1.02 Mo)