ZACISK 25 MM, OP. 50 SZT
CBASS
CABLOFIL
ZACISK 25 MM, OP. 50 SZT
REF. CM558014
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580144
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
362,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przelotowy |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 (V4A) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Rozmiar gwintu metrycznego | 6 |
---|---|
Do grubości kołnierza | 3.6-5.9 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ