Rura giętka ICTA 3422 śr. 40

Charakterystyka ogólna

Rury giętkie Polam-Suwałki- Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą- PN-EN 61386-22

- Odporność na zgniatanie 750 N
- Temperatura pracy od -5°C do +90°C

Parametry produktu

Rury giętkie ICA 3422o wysokiej odporności na udary- Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną i znakomite właściwości udarowe, a przy tymcharakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością i zachowują nadany kształt
- Rura standardowo dostępna z pilotem w formie drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów~
- Średnica rury :
- zewnętrzna 40 mm
- wewnętrzna 31,2 mm
- Odporność na udary: 2J

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się