Rura giętka ICA 3321 śr.40

Charakterystyka ogólna

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą- PN-EN 61386-22

- Odporność na zgniatanie 750 N
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C

Parametry produktu

Rury giętkie ICA 3321o średniej odporności na udary- Średnica rury:- zewnętrzna 40 mm
- wewnętrzna 31,2 mm

- Odporność na udary: 2J

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się