-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba wejść kablowych
-
Liczba wejść kablowych
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Liczba wejść kablowych
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Liczba urządzeń do wbudowania
-
Materiał
-
Liczba modułów
-
Materiał obudowy
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
-
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
-
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
-
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
-
Sposób instalacji
-
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
-
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
-
Do kanałów podpodłogowych
-
Do niewypełnionych podłóg
-
Do instalacji z podwójnym dnem
-
Do czyszczenia na mokro
-
Szerokość zewnętrzna
-
Szerokość zewnętrzna
-
Szerokość zewnętrzna
-
Długość zewnętrzna
-
Długość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Minimalna głębokość
-
Minimalna głębokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Kolor
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA PIONOWA 8(2X4)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA PIONOWA 12(2X6)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA PIONOWA 16(2X8)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA POZIOMA REGULOWANA 18(3X6)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA POZIOMA REGULOWANA 24(3X8)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARDOWA POZIOMA REGULOWANA 12(3X4)M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 12(3X4) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH POZIOMO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 18(3X6) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH POZIOMO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 24(3X8) MODUŁY MOSAIC MONTOWANE POZIOMO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 8(2X4) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH PIONOWO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 12(2X6) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH PIONOWO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 16(2X8) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH PIONOWO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODOGOWA STANDARDOWA REWIZYJNA 12/18M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODOGOWA STANDARDOWA REWIZYJNA 16/24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PUSZKA PODOGOWA STANDARDOWA REWIZYJNA 8/12M
Cena bez VAT