FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Średnica wbudowania
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba wpustów
-
Liczba modułów
-
Materiał obudowy
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
-
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Średnica zewnętrzna
-
Z wypustem kablowym w pokrywie
-
Pokrywa z zamkiem
-
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
-
Materiał pokrywy
-
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
-
Wykończenie powierzchni pokrywy
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
-
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
-
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
-
Do instalacji wewnętrznej
-
Do instalacji zewnętrznej
-
Do instalacji zewnętrznej
-
Do kanałów podpodłogowych
-
Do niewypełnionych podłóg
-
Do instalacji z podwójnym dnem
-
Do instalacji w betonie
-
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
-
Do czyszczenia na mokro
-
Do czyszczenia na mokro
-
Minimalna głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Złącze USB
Legrand
PPOD
REF. 088061
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
IP66 PUSZKA 4M POKYWA NA ŚRUBY INOX
805,71 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
PPOD
REF. 088064
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
IP66 PUSZKA 4M INOX
969,40 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny