-
Model uchylny
-
Możliwość wysuwania
-
Materiał
-
Materiał
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Model/kształt/forma
-
Model/kształt/forma
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Liczba złączy HDMI
-
Liczba złączy USB
-
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych
-
Liczba złączy audio
-
Liczba złączy kat. 5e
-
Liczba złączy kat. 6
-
Liczba wolnych miejsc modułowych
-
Średnica
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.33.13.0
RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 3 MODUŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 4 MODUŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 6 (2X3) MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 8 (2X4) MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PODSTAWA DO PUSZKI PODŁOGOWEJ 2X3 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PODSTAWA PLASTIKOWA DO PUSZKI 3 MODUŁOWEJ
Cena bez VAT