-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Gatunek materiału
-
Gatunek materiału
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Liczba kanałów
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
-
Sposób montażu
-
Przekrój użyteczny
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Z folią ochronną
-
Liczba przegród stałych
-
Z folią ochronną
-
Model samoprzylepny
-
Liczba przegród ruchomych
-
Listwa uszczelniająca
-
Z powłoką antypoślizgową
-
Z klamrami kablowymi
-
Z łącznikiem
-
Dostarczany w rolkach
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
PKWiU 27.33.14.0
PUSZKA ROZGAŁĘŹNA DO LISTWY NAPODŁOGOWEJ 92X20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
ZAŚLEPKA DLPLUS 80/120 X20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ZAŚLEPKA/ODEJŚCIE 140 X 35 BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE/KĄT 32/40 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE/KĄT 60/75 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE/KĄT DO 60 X 16
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE T 32/40 WYSOKOŚĆ 12,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE T 32/40 WYSOKOŚĆ 16 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP TRÓJNIK T 20 X 12,5 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP TRÓJNIK T 32 X 12,5 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE 32 X 16/20 BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE T 32 X 16 BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP ROZGAŁĘZIENIE T 80/120 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA DO PRZEWODÓW NA SUFIT 32 X 12,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 110 X 110
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 150 X 150
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 75 X 75 BIAŁA
Cena bez VAT