FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Gatunek materiału
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Sposób mocowania
-
Z folią ochronną
-
Liczba przegród stałych
-
Liczba przegród stałych
-
Liczba przegród ruchomych
-
Z klamrami kablowymi
-
Z łącznikiem
-
Dostarczany w rolkach
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
Legrand
DLPLS
REF. 030007
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 20 X 12,5 BIAŁA, Z PRZEGRODĄ
13,42 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DLPLS
REF. 033301
PKWiU 27.33.14.0
PKWiU 27.33.14.0
DLP LISTWA 20 X 12,5 BIAŁA 3M
12,31 zł
/
m
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny