ZAKOŃCZENIE KORYTA 50 X 100
DLPC
Legrand
ZAKOŃCZENIE KORYTA 50 X 100
REF. 637718
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377186
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
69,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość korytka kablowego | 50 mm |
---|---|
Szerokość korytka kablowego | 100 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
---|---|
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ