Skip to main content
Logo print

KORYTO PERFOROWANE 100 X 400 DŁUGOŚĆ 3M

DLPC Legrand

KORYTO PERFOROWANE 100 X 400 DŁUGOŚĆ 3M

REF. 637921 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066379210
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
606,78 zł / m Product available in 6 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wysokość 100 mm
Szerokość 400 mm
Grubość materiału 4.5 mm
Długość 3000 mm
Przekrój użyteczny 36468 mm²
Z pokrywą Nie
Perforacja boczna Nie
Perforacja montażowa w części dolnej Tak
Układ otworów montażowych NATO Nie
Model Bez łącznika
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Gatunek materiału Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Kolor Szary
Numer RAL 7030
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-60 °C
Bezhalogenowe Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)