WSPORNIK PCV SZEROKOŚĆ 300
DLPC
Legrand
WSPORNIK PCV SZEROKOŚĆ 300
REF. 637769
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377698
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
70,21 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 353 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 130 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 300-300 mm |
Model | Wysięgnik ścienny |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 750 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ