ŚRUBA I NAKRĘTKA M8 X 20 STAL
DLPC
Legrand
ŚRUBA I NAKRĘTKA M8 X 20 STAL
REF. 637987
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379876
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Rozmiar gwintu metrycznego | 8 |
Długość do dolnej części łba | 20 mm |
---|---|
Szerokość klucza | 13 mm |
Z nakrętką | Tak |
Z podkładką | Nie |
Dokumentacja
WYBIERZ