DLPC WSPORNIK - WIESZAK DO KORYTA 600MM
DLPC
Legrand
DLPC WSPORNIK - WIESZAK DO KORYTA 600MM
REF. 637984
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379845
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
142,70 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 100-100 mm |
---|---|
Model | Inne |
Do korytek siatkowych | Nie |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Tak |
Rodzaj mocowania korytek | Przykręcanie |
Obciążenie dopuszczalne | 1280 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ