-
Napięcie znamionowe
-
Model uchylny
-
Możliwość wysuwania
-
Materiał
-
Materiał
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Model/kształt/forma
-
Długość
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Model
-
Oznaczenie połysku
-
Z wbudowanym zasilaczem USB
-
Z wbudowanym zasilaczem USB
-
Oznaczenie połysku
-
Oznaczenie połysku
-
Model
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazdek elektrycznych norma włoska typ P40 L/F
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
-
Liczba złączy HDMI
-
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych
-
Liczba złączy USB
-
Liczba złączy USB
-
Liczba złączy audio
-
Liczba złączy kat. 5e
-
Liczba złączy kat. 6
-
Liczba złączy RJ45 CAT 6A
-
Liczba wolnych miejsc modułowych
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Średnica
-
Średnica
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zużycie w trybie czuwania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Z okablowaniem
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 2,0 M-METAL/CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z Z POKRYWĄ - 2,0 M-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 0,5 M WIELAND-METAL/CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z Z POKRYWĄ - 0,5 M WIELAND-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 2,0 M-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 0,5 M WIELAND-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 2,0 M-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 0,5 M WIELAND-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C Z POKRYWĄ - 2,0 M-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C Z POKRYWĄ - 0,5 M WIELAND-CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 2,0 M-METAL/CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 0,5 M WIELAND-METAL/CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 2,0 M-BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - 2P+Z - 0,5 M WIELAND-BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 2,0 M-BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - USB A+C - 0,5 M WIELAND-BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
INCARA: DISQ 60 - AKCESORIUM DO MONTAŻU GNIAZD W MEBLACH TAPICEROWANYCH
Cena bez VAT