FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie znamionowe
-
Model uchylny
-
Materiał
-
Możliwość wysuwania
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Model/kształt/forma
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Z wbudowanym zasilaczem USB
-
Model
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Liczba złączy HDMI
-
Liczba złączy USB
-
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych
-
Liczba złączy audio
-
Liczba złączy kat. 5e
-
Liczba złączy kat. 6
-
Liczba złączy RJ45 CAT 6A
-
Liczba wolnych miejsc modułowych
-
Liczba wolnych miejsc modułowych
-
Liczba wolnych miejsc modułowych
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Prąd znamionowy
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Legrand
BBIUR
REF. 054690
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
BLOK BIUROWY 8M, BEZ WYPOSAŻENIA
353,60 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
BBIUR
REF. 054691
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
BLOK BIUROWY 12M, BEZ WYPOSAŻENIA
380,61 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
BBIUR
REF. 054692
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
BLOK BIUROWY 16M, BEZ WYPOSAŻENIA
420,23 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny