ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM 7" BIAŁYM
AVDIY
Legrand
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM 7" BIAŁYM
REF. 369230
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
3414971066625
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 131,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Liczba stacji wewnętrznych | 1 |
Liczba stacji zewnętrznych | 1 |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu stacji wewnętrznej | Montaż natynkowy |
Kolor stacji wewnętrznej | Biały |
Sposób montażu stacji zewnętrznej | Inne |
Materiał stacji zewnętrznej | Inne |
Kolor stacji zewnętrznej | Srebro |
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji wewnętrznych | 0 |
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji zewnętrznych | 0 |
System wizyjny | PAL |
Komunikacja ze smartfonem | Nie |
Łączność wewnętrzna | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Z funkcją dzień/noc | Nie |
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) | Nie |
Z funkcją pamięci | Nie |
Kamera regulowana ręcznie | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Współpracuje z aparatami słuchowymi | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 238 mm |
Wysokość | 167 mm |
Głębokość | 26 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | -25-55 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 100-240 V |
Prąd znamionowy | 0.03-1 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 82 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 10 mA |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Przekrój żyły | 0.28-0.5 mm² |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Sposób montażu | Inne |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Nie |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Nie |
Typ kamery | Stała |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 100 m |
Typ stopnia komunikacji | Inne |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ