Skip to main content
Logo print

WIDEODOMOFON DODATKOWY 7" BIAŁY DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369XXX

AVDIY Legrand

WIDEODOMOFON DODATKOWY 7" BIAŁY DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369XXX

REF. 369235 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 3414971066649
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 110,39 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Z funkcją wideo Tak
Sposób instalacji System Bus
Sposób montażu Montaż natynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
System wizyjny PAL
Właściwość systemu obrazu Kolor
Z funkcją pamięci Nie
Ochrona przed podsłuchem Nie
Sterowanie elektrozaczepem Tak
Dodatkowe funkcje sterujące Nie
System wolne ręce Tak
Komunikacja ze smartfonem Nie
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) Nie
Przekątna ekranu 177.8 mm
Przekątna ekranu (cale) 7 inch
Współpracuje z aparatami słuchowymi Nie
Automatyczne otwieranie drzwi Tak
Kolor Biały
Rodzaj interfejsu Inne
Odrzucanie połączeń Tak
Łączność wewnętrzna Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania Tak
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych Tak
Regulacja głośności Tak
Z ekranem dotykowym Tak
Szerokość 238 mm
Wysokość 167 mm
Głębokość 26 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Głębokość wbudowania 0 mm
Odporność udarowa IK07
Stopień ochrony (IP) IP54
Zakres temperatury pracy 5-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Napięcie znamionowe 30-30 V
Prąd znamionowy 1-1 A
Zużycie w trybie czuwania 10 mA
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 0.28-0.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Złącze USB Nie
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie
Z lampką sygnalizacyjną Tak
Typ sterowania Przewodowy
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
Dodatkowa jednostka Tak
Maksymalna liczba dodatkowych paneli wewnętrznych 6
Adresowalne Tak
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną Nie
Ilość dzwonków 16
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep Tak
Rozdzielczość 852x480
Regulacja jasności obrazu Tak
Regulacja kontrastu obrazu Tak
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających Nie
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 100 m
Podłączony obiekt Nie
Funkcja używania produktu Systemy wideodomofonowe

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE07930AB.pdf pdf (7.25 Mo)