WIDEODOMOFON DODATKOWY 4,3" DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369XXX
AVDIY
Legrand
WIDEODOMOFON DODATKOWY 4,3" DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369XXX
REF. 369115
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
3414970566393
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
733,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Z funkcją pamięci | Nie |
Ochrona przed podsłuchem | Nie |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Nie |
System wolne ręce | Tak |
Komunikacja ze smartfonem | Nie |
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) | Nie |
Przekątna ekranu | 109.22 mm |
Przekątna ekranu (cale) | 4.3 inch |
Współpracuje z aparatami słuchowymi | Nie |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
Kolor | Biały |
Rodzaj interfejsu | Inne |
Odrzucanie połączeń | Tak |
Łączność wewnętrzna | Nie |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Z ekranem dotykowym | Nie |
Szerokość | 165 mm |
Wysokość | 158 mm |
Głębokość | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
---|---|
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | 5-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 30-30 V |
Prąd znamionowy | 1-1 A |
Zużycie w trybie czuwania | 10 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.28-0.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Złącze USB | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Maksymalna liczba dodatkowych paneli wewnętrznych | 6 |
Adresowalne | Nie |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Nie |
Ilość dzwonków | 12 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Nie |
Rozdzielczość | Inne |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Nie |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 100 m |
Podłączony obiekt | Nie |
Funkcja używania produktu | Systemy wideodomofonowe |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ