Skip to main content
Logo print

WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI

AV3 Bticino

WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI

REF. 344642 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543561447
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3 412,69 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Z funkcją wideo Tak
Sposób instalacji System Bus
Sposób montażu Montaż natynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
System wizyjny PAL
Właściwość systemu obrazu Kolor
Z funkcją pamięci Tak
Ochrona przed podsłuchem Tak
Sterowanie elektrozaczepem Tak
Dodatkowe funkcje sterujące Nie
System wolne ręce Tak
Komunikacja ze smartfonem Tak
Przekątna ekranu (cale) 7 inch
Automatyczne otwieranie drzwi Tak
Kolor Biały
Odrzucanie połączeń Tak
Łączność wewnętrzna Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania Tak
Regulacja głośności Tak
Z ekranem dotykowym Tak
Szerokość 194 mm
Wysokość 162 mm
Głębokość 22 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Odporność udarowa IK07
Stopień ochrony (IP) IP54
Zakres temperatury pracy 5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia DC
Napięcie znamionowe 12-30 V
Prąd znamionowy 0.1-0.33 A
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Zużycie w trybie czuwania 0.04 mA
Bezhalogenowe Nie
Model antybakteryjny Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 0.28-0.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Złącze USB Tak
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie
Z lampką sygnalizacyjną Tak
Rozstaw punktów mocowania - w pionie 1600-1650 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie 40-40 mm
Typ sterowania Przewodowy
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
Dodatkowa jednostka Tak
Adresowalne Tak
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną Tak
Ilość dzwonków 16
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep Tak
Rozdzielczość 852x480
Regulacja jasności obrazu Tak
Regulacja kontrastu obrazu Tak
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających Tak
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 100 m
Podłączony obiekt Tak
Rodzaj sterowania SCS
Sposób programowania Konfigurator
Sterowanie głosowe Tak
Programowalny Tak
Interoperacyjność protokołów Tak
Połączenie z Internetem Tak

Dokumentacja

8 dokumenty
Poradnik techniczny
RA00138AG_I_PL.pdf pdf (11.73 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09268AA.pdf pdf (7.31 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_I_EN.pdf pdf (11.72 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_U_PL.pdf pdf (22.71 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_U_EN.pdf pdf (22.22 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08774AD.pdf pdf (7.59 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08774AB.pdf pdf (6.72 Mo)
Dane techniczne
ST-00000361-EN.pdf pdf (8.28 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00384-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-311 (0.2 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details