Skip to main content
Logo print

WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI

AV3 Bticino

WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI

REF. 344643 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543561454
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3 412,69 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Z funkcją wideo Tak
Sposób instalacji System Bus
Sposób montażu Montaż natynkowy
System wizyjny PAL
Właściwość systemu obrazu Kolor
Z funkcją pamięci Tak
Ochrona przed podsłuchem Tak
Sterowanie elektrozaczepem Tak
Dodatkowe funkcje sterujące Nie
System wolne ręce Tak
Komunikacja ze smartfonem Tak
Automatyczne otwieranie drzwi Tak
Kolor Czarny
Odrzucanie połączeń Tak
Łączność wewnętrzna Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania Tak
Regulacja głośności Tak
Szerokość 194 mm
Wysokość 162 mm
Głębokość 22 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Tak
Kompatybilny z Asystentem Google Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa Tak
Z obsługą IFTTT Tak
Odporność udarowa IK07
Stopień ochrony (IP) IP54
Zakres temperatury pracy 5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia DC
Napięcie znamionowe 12-30 V
Prąd znamionowy 0.1-0.33 A
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Zużycie w trybie czuwania 0.04 mA
Bezhalogenowe Nie
Model antybakteryjny Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 0.28-0.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Złącze USB Tak
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie
Z lampką sygnalizacyjną Tak
Rozstaw punktów mocowania - w pionie 1600-1650 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie 40-40 mm
Typ sterowania Przewodowy
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
Dodatkowa jednostka Tak
Adresowalne Tak
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną Tak
Ilość dzwonków 16
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep Tak
Rozdzielczość 852x480
Regulacja jasności obrazu Tak
Regulacja kontrastu obrazu Tak
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających Tak
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 100 m
Podłączony obiekt Tak
Rodzaj sterowania SCS
Sposób programowania Konfigurator
Sterowanie głosowe Tak
Programowalny Tak
Interoperacyjność protokołów Tak
Połączenie z Internetem Tak

Dokumentacja

8 dokumenty
Poradnik techniczny
RA00138AG_I_PL.pdf pdf (11.73 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09268AA.pdf pdf (7.31 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_I_EN.pdf pdf (11.72 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_U_PL.pdf pdf (22.71 Mo)
Poradnik techniczny
RA00138AG_U_EN.pdf pdf (22.22 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08774AD.pdf pdf (7.59 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08774AB.pdf pdf (6.72 Mo)
Dane techniczne
ST-00000361-EN.pdf pdf (8.28 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00384-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-311 (0.2 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details