WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100V16M
AV3
Bticino
WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100V16M
REF. 344625
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543636527
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
916,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Liczba stacji wewnętrznych | 1 |
Liczba stacji zewnętrznych | 0 |
Liczba przycisków dzwonkowych | 5 |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu stacji wewnętrznej | Montaż natynkowy |
Kolor stacji wewnętrznej | Biały |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Ochrona przed podsłuchem | Tak |
Komunikacja ze smartfonem | Nie |
Łączność wewnętrzna | Tak |
System wolne ręce | Nie |
Z funkcją dzień/noc | Tak |
Przekątna ekranu | 109.22 mm |
Przekątna ekranu (cale) | 4.3 inch |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 200 mm |
Wysokość | 200 mm |
Głębokość | 21 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Poziom dźwięku | 80 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 10 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | Inne |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Nie |
Typ stopnia komunikacji | Nie dotyczy |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ