PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH AV:WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓW.C100
AV3
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH AV:WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓW.C100
REF. 344502
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543489178
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 389,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Z funkcją pamięci | Tak |
Ochrona przed podsłuchem | Tak |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
Kolor | Biały |
Odrzucanie połączeń | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Szerokość | 140 mm |
Wysokość | 140 mm |
Głębokość | 25 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 12-30 V |
Prąd znamionowy | 0.1-0.2 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 0.01 mA |
---|---|
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Sztywny |
Przekrój żyły | 0.28-0.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Złącze USB | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 1600-1650 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 40-40 mm |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Nie |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | 640x480 |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Tak |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 100 m |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | SCS |
Sposób programowania | Konfigurator |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ