PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:WIDEODOMOFON C100 4,3"
AV3
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:WIDEODOMOFON C100 4,3"
REF. 344522
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543516638
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 640,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Ochrona przed podsłuchem | Tak |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Nie |
System wolne ręce | Tak |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
---|---|
Kolor | Biały |
Odrzucanie połączeń | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Szerokość | 171 mm |
Wysokość | 171 mm |
Głębokość | 27 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ