CENTRALA PORTIERSKA DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
AV3
Bticino
CENTRALA PORTIERSKA DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
REF. 346310
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543408025
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
5 483,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Stacja dodatkowa |
---|---|
Rodzaj komunikacji | Half-duplex |
Rodzaj systemu | Hybrydowy |
Funkcja wywołania pojedynczego | Tak |
Funkcja wywołania ogólnego | Nie |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Urządzenie biurkowe |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.005-0.05 A |
---|---|
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Poziom dźwięku | 82 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 5 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Przekrój żyły | 0.1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Typ sterowania | Przewodowy |
System wolne ręce | Nie |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Nie |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
7 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ