Skip to main content
Logo print

GNIAZDO 8 - PIN AXOLUTE 1MODUŁ - BIAŁE

AXO3 Bticino

GNIAZDO 8 - PIN AXOLUTE 1MODUŁ - BIAŁE

REF. 349418 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 8012199987750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
211,94 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Funkcja Rozszerzenie
Sposób instalacji Inne
Rodzaj interfejsu KNX
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Szerokość 22 mm
Wysokość 45 mm
Głębokość 36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Odporność udarowa Inne
Stopień ochrony (IP) Inne
Zakres temperatury pracy -5-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Kolor Biały
Bezhalogenowe Nie
Adresowalne Nie