Skip to main content
Logo print

RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 2 MODUŁY - ALUMINIUM

AV3 Bticino

RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 2 MODUŁY - ALUMINIUM

REF. 350221 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543455371
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
491,15 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 1
Zintegrowane zabezpieczenie przed kradzieżą Nie
Materiał Inne
Kolor Inne
Sposób montażu Montaż natynkowy
Szerokość 138 mm
Wysokość 235 mm
Głębokość 15 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
O1681D.pdf pdf (2.44 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00162-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details