RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 1 MODUŁ - ALUMINIUM
AV3
Bticino
RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 1 MODUŁ - ALUMINIUM
REF. 350211
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543455357
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
385,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Zintegrowane zabezpieczenie przed kradzieżą | Nie |
Materiał | Inne |
Kolor | Inne |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Szerokość | 138 mm |
Wysokość | 144 mm |
Głębokość | 15 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ