PUSZKA PODTYNKOWA DO PANELI SFERA - 2 MODUŁY
AV3
Bticino
PUSZKA PODTYNKOWA DO PANELI SFERA - 2 MODUŁY
REF. 350020
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543446270
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
76,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 214 mm |
---|---|
Szerokość | 117.5 mm |
Głębokość | 45 mm |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ