Skip to main content
Logo print

OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 2 MODUŁ - ALUMINIUM

AV3 Bticino

OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 2 MODUŁ - ALUMINIUM

REF. 350621 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543461327
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
868,11 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Inne
Liczba jednostek 2
Kierunek montażu Pionowy
Materiał Metal
Gatunek materiału Aluminium
Bezhalogenowe Nie
Zabezpieczenie powierzchni Anodowanie
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Aluminium
Numer RAL (zbliżony) 9006
Przezroczysty Nie
Z ramką osłaniającą Nie
Z kołnierzem wprowadzającym Tak
Z wejściem kablowym Tak
Dławik kablowy z gwintem Tak
Odporność na uderzenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP54

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details