SFERA: MODUŁ FONICZNY Z KAMERĄ KOLOROWĄ SZEROKOKĄTNĄ I 2 PRZYCISKAMI
AV3
Bticino
SFERA: MODUŁ FONICZNY Z KAMERĄ KOLOROWĄ SZEROKOKĄTNĄ I 2 PRZYCISKAMI
REF. 351300
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543441596
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 929,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba przycisków dzwonkowych | 2 |
---|---|
Materiał przycisków dzwonkowych | Tworzywo sztuczne |
Materiał frontu | Inne |
Wysokość panelu przedniego | 91 mm |
Szerokość panelu przedniego | 115 mm |
Głębokość wbudowania | 20 mm |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób instalacji | System Bus |
Kolor | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -15-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Napięcie znamionowe | 18-240 V |
Prąd znamionowy | 0.04-1 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 80 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 40 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Przekrój żyły | 1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
System wolne ręce | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Nie |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Nie |
Typ kamery | Z regulowanym obiektywem |
Kąt widzenia | 100 ° |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 150 m |
Typ stopnia komunikacji | Inne |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ