Skip to main content
Logo print

PANEL ZEWNĘTRZNY N/T WIDEO LINIA 3000 Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ I CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM - KOLOR CZARNY

AV3 Bticino

PANEL ZEWNĘTRZNY N/T WIDEO LINIA 3000 Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ I CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM - KOLOR CZARNY

REF. 343093 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543674994
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 723,02 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba przycisków dzwonkowych 2
Materiał przycisków dzwonkowych Tworzywo sztuczne
Materiał frontu Aluminium
Wysokość panelu przedniego 190 mm
Szerokość panelu przedniego 100 mm
Głębokość wbudowania 26.65 mm
Sposób montażu Montaż natynkowy
Sposób instalacji System Bus
Kolor Czarny
Stopień ochrony (IP) IP54
Odporność udarowa IK10
Zakres temperatury pracy -25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-100 °C
Rodzaj napięcia DC
Napięcie znamionowe 18-27 V
Prąd znamionowy 0.04-1 A
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Poziom dźwięku 80 dB
Zużycie w trybie czuwania 40 mA
Bezhalogenowe Tak
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny
Przekrój żyły 1-2.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Tak
Z lampką sygnalizacyjną Tak
Typ sterowania Przewodowy
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
System wolne ręce Tak
Regulacja głośności Tak
Adresowalne Nie
Typ kamery Stała
Kąt widzenia 110 °
Typ stopnia komunikacji Inne
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08950AF.pdf pdf (2.23 Mo)
Dane techniczne
ST-00000758-EN.pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokument
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details