Skip to main content
Logo print

DASZEK DO PANELI LINIA 3000

AV3 Bticino

DASZEK DO PANELI LINIA 3000

REF. 343051 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543565223
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
317,55 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Materiał frontu Aluminium
Wysokość panelu przedniego 205 mm
Szerokość panelu przedniego 122 mm
Głębokość wbudowania 46 mm
Sposób montażu Montaż natynkowy
Sposób instalacji Inne
Kolor Srebro
Stopień ochrony (IP) IP54
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -15-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE08954AC.pdf pdf (0.59 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details