Skip to main content
Logo print

AKCESORIUM DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY

AV3 Bticino

AKCESORIUM DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY

REF. 343063 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543676011
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
341,39 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Materiał frontu Aluminium
Wysokość panelu przedniego 245 mm
Szerokość panelu przedniego 148 mm
Głębokość wbudowania 46 mm
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Kolor Czarny
Stopień ochrony (IP) IP54
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -15-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE08953AD.pdf pdf (0.88 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Details