PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:DOMOFON SŁUCH. C100
AV3
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:DOMOFON SŁUCH. C100
REF. 344272
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543524923
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
398,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób instalacji | System Bus |
---|---|
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 95 mm |
Wysokość | 192 mm |
Głębokość | 45 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.035-0.035 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 5 mA |
Bezhalogenowe | Nie |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Sztywny |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
System wolne ręce | Nie |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Nie |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | SCS |
Sposób programowania | Konfigurator |
Sterowanie głosowe | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ