Skip to main content
Logo print

DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY CLASSE 100 A16E

AV3 Bticino

DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY CLASSE 100 A16E

REF. 344282 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543631164
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
387,05 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Inne
Rodzaj komunikacji Half-duplex
Rodzaj systemu Hybrydowy
Liczba kanałów 1
Funkcja wywołania pojedynczego Tak
Funkcja wywołania grupowego Tak
Funkcja wywołania ogólnego Nie
Sposób instalacji System Bus
Sposób montażu Ścienny
Stopień ochrony (IP) Inne
Zakres temperatur pracy 5-40 °C
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Szerokość 102 mm
Wysokość 155 mm
Głębokość 20 mm
Odporność udarowa Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy 5-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia DC
Napięcie znamionowe 18-27 V
Prąd znamionowy 0.0085-0.055 A
Zakres częstotliwości 0-0 Hz
Poziom dźwięku 86 dB
Zużycie w trybie czuwania 8.5 mA
Bezhalogenowe Nie
Model antybakteryjny Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 0.1-2.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Rozstaw punktów mocowania - w pionie 1600-1650 mm
Typ sterowania Przewodowy
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie
System wolne ręce Tak
Regulacja głośności Tak
Adresowalne Tak
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną Nie
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep Tak
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 600 m
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
ST-00000690-EN.pdf pdf (4.65 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11146AB.pdf pdf (2.63 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details