ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO I MY HOME - 0,6 A
AV3
Bticino
ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO I MY HOME - 0,6 A
REF. 346020
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
8012199955933
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
594,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 26.9-27.1 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 0.6 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 220-240 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 220-240 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Tak |
Pobór mocy | 41.8 VA |
Moc wyjściowa | 16.2 W |
Stabilizowany | Tak |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
---|---|
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Nie |
Wersja modułowa | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Możliwość montażu bezpośredniego | Nie |
Szerokość | 33.9 mm |
Wysokość | 89.7 mm |
Głębokość | 66.2 mm |
Do układów bezpieczeństwa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ