PRZEWÓD 2-ŻYŁOWY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
AV3
Bticino
PRZEWÓD 2-ŻYŁOWY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
REF. 336904
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199654362
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 021,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał żyły | Miedź |
---|---|
Znamionowy przekrój żyły | 0.5 mm² |
Średnica żyły | 1.7 mm |
Klasa żyły | Klasa 2 = wielodrutowa |
Liczba żył | 2 |
Materiał izolacji żyły | Inne |
Identyfikacja żył | Kolor |
Z przewodem ochronnym | Nie |
Maksymalna temperatura żyły | 70 °C |
Ekran | Nie |
Żyła uziemiająca | Nie |
Bariera ochronna | Brak |
---|---|
Pancerz/zbrojenie | Brak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Polichlorek winylu (PVC) |
Kolor powłoki/izolacji | Biały |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Nie |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 4.8 mm |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | -15-70 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -15-70 °C |
Napięcie znamionowe U0 | 0 V |
Napięcie znamionowe U | 400 V |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ