Skip to main content
Logo print

PRZEKAŹNIK ZAMKA DO PANELI LINIA 2000 METAL

AV3 Bticino

PRZEKAŹNIK ZAMKA DO PANELI LINIA 2000 METAL

REF. 346250 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8012199772578
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
162,10 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System magistralny KNX Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową Nie
System magistralny Funkbus (radiowy) Tak
System magistralny LON Nie
System magistralny Powernet Nie
Inne systemy magistralne Inne
Sposób montażu Do wbudowania
Dla sterowania lokalnego/ręcznego Nie
Ze wskaźnikiem LED Nie
Liczba wejść cyfrowych 0
Maksymalna moc łączeniowa 192 W
Do obciążeń pojemnościowych Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych 2
Prąd znamionowy 8 A
Znamionowe napięcie pracy 18-27 V
Możliwość podłączania różnych faz Nie
Ze złączem magistrali Tak
Możliwość rozbudowy modułowej Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
U0154A.pdf pdf (1.2 Mo)
Dane techniczne
BT00669-c-EN.pdf pdf (0.21 Mo)
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00142-V01.01-EN.pdf pdf (1.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00145-V01.01-EN.pdf pdf (1.13 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01101-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details