INTERFEJS MIĘDZYSYSTEMOWY IP / 2-PRZEWODOWY
AV3
Bticino
INTERFEJS MIĘDZYSYSTEMOWY IP / 2-PRZEWODOWY
REF. 346891
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543502792
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3 110,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 10 |
Ze złączem magistrali | Tak |
Jednostka logiczna | Tak |