FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj budowy
-
Fast Ethernet
-
Gigabit Ethernet
-
Zasilacz
-
10 Gigabit Ethernet
-
Zasilanie zdalne (Power on-line)
-
Liczba portów 10 Mbps RJ45
-
Liczba portów 10 Mbps BNC
-
Liczba portów 10 Mbps AUI
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów 10 Mbps ST
-
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
-
Liczba portów 10/100 Mbps M12
-
Equalizer
-
Liczba wejść
-
Liczba portów 100 Mbps SC
-
Wyrównywanie poziomu
-
Liczba portów 100 Mbps MT RJ
-
Liczba wyjść
-
Liczba portów 1000 Mbps SC
-
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
-
Liczba portów 1000 Mbps LC (SX)
-
Liczba portów 1000 Mbps MT RJ
-
Liczba portów 100/1000 Mbps RJ45
-
Ethernet
-
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Liczba portów 10 Gbps LC (LR)
-
Liczba portów 10 Gbps LC (SR)
-
Liczba portów 10 Gbps LC (LX)
-
Liczba portów 10 Gbps LC (SX)
-
Liczba portów ISDN WAN
-
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Prąd znamionowy
-
Kolor
Legrand
MULTI
REF. 413015
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TELEFONICZNEGO Z FILTREM ADSL
184,62 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413019
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TV KABLOWEJ, 4 WYJŚCIA
1 910,01 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413044
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
CENTRALA AUTOMATYCZNA TRIPLE PLAYGIGABIT, 8 WYJŚĆ
3 162,09 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny