FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Liczba włókien
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Napięcie wyjściowe 2
-
Rodzaj włókna
-
Rodzaj włókna
-
Napięcie wyjściowe 3
-
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
-
Maksymalny prąd wyjściowy 2
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Maksymalny prąd wyjściowy 3
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
-
Rodzaj kabla
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Wersja modułowa
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Moc wyjściowa
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Stabilizowany
-
Możliwość montażu na szynie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Odporność na zwarcie
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Wdmuchiwane
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Typ stopnia komunikacji
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
Legrand
MULTI
REF. 413017
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ MODUŁOWY 9 V
290,75 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413050
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
LCS -ZAKOŃCZENIE FO 1XSC/APC
182,48 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413051
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
LCS -ZAKOŃCZENIE FO 4XSC/APC
276,33 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 051694
PKWiU 26.30.30.0
PKWiU 26.30.30.0
VDI-R K.MULTIME. RJ45/RJ11
121,49 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSFO
REF. 032618
PKWiU 27.31.11.0
PKWiU 27.31.11.0
LCS - KABEL KROSOWY SC/APC 2M
127,60 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny