FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Wykonanie trudnopalne
-
Długość
-
Długość
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Dźwignia blokująca
-
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Budowa kabla
-
Rozmiar AWG
-
Konfiguracja wtyków/pinów
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
-
Rodzaj kabla do podłączenia
Legrand
MULTI
REF. 413045
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
45,86 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413046
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
52,71 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413047
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
29,81 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413048
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
34,40 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny